Silicone Double-Sided Adhesive Tape (Transil)

Silicone Double-Sided Adhesive Tape (Transil)
Double-sided tape using silicone-based adhesive without any support.
[Features]
· Highly chemical-resistant.
· Length: approx. 33 m.
· The thickness of each layer is approx. 50 μm.
· Operating temperature range: -185 to 260°C.
[Applications]
Suitable for a wide range of temperatures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-6289-01
1-6289-02
1-6289-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza (in) Nome prodotto del costruttore Numero di modello del produttore Quantità contenuto

110.89 €

1 6 giorni 12.70.5Adhesive Tape NT1001-36-0050NT-1001-36-00501 Roll

112.29 €

1 6 giorni 25.41.0Adhesive Tape NT1001-36-0100NT-1001-36-01001 Roll

231.41 €

1 6 giorni 50.82.0Adhesive Tape NT1001-36-0200NT-1001-36-02001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Lunghezza(m) 33
Gamma di temperature di esercizio(°C) -185~+260 Caratteristiche A double-sided adhesive tape that features silicone adhesives without substrate. Suitable for a wide range of temperature. Superior chemical resistance. Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico