Kapton Tape Width (mm) 12.7 / 19

Kapton Tape Width (mm) 12.7 / 19
For binding heat resistant electric wires, high-frequency motor / traction motor insulation, bobbin coil / thermistor part external insulation, and temporary fixing of electronic parts for vacuum deposition.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5-5018-01
5-5018-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Nome prodotto del costruttore Quantità contenuto

72.61 €

1 6 giorni 12.7Kapton Tape P-221 12.7×331 Roll

101.37 €

1 6 giorni 19Kapton Tape P-221 19×331 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Base marrone Lunghezza(m) 33
Spessore(mm) 0.069 Tensione di tenuta(V) 7500 Colori dettagliati Brown
Numero di modello del produttore P-221 Materiale base PI (Polyimide) Materiale agente adesivo Silicone
Ritardante di fiamma UL Standard E20392 Termoresistenza(°C) 180 (continuous) Resistenza di isolamento(mΩ) 1×106
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico