Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-7370-01 |
1-7370-02 |
1-7370-03 |
1-7370-04 |
1-7370-05 |
1-7370-06 |
1-7370-07 |
1-7370-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Colori dettagliati | Nome prodotto del costruttore | Codice JAN | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Multicolore | Yellow/green | Million Vinyl Tape Yellow Green | 4971620443101 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Verde | - | Million Vinyl Tape Green | 4971620441015 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Gialli | - | Million Vinyl Tape Yellow | 4971620441022 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Gialli | Orange | Million Vinyl Tape Orange | 4971620443057 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Tipo blu | - | Million Vinyl Tape Blue | 4971620441039 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Tipo blu | Light Blue | Million Vinyl Tape Light Blue | 4971620443118 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Tipo rosso | - | Million Vinyl Tape Red | 4971620441046 | 1 Pack (10 pcs) | ||
16.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Tipo rosso | Pink | Million Vinyl Tape Pink | 4971620441121 | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Larghezza(mm) | 19 | Lunghezza(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 0.2 | Caratteristiche | This product has strong adhesive power and can be used with metal, wood, glass, fabric, and other materials other than electrical insulation. | Materiale base | Soft PVC (Polyvinyl Chloride Resin) Film |
Materiale agente adesivo | Rubber-Based | Materiale | Lead, cadmium, hexavalent chromium, mercury-free | Note a piè di pagina | Specify a color using the color code chart when ordering. |
Standard | JIS C2336 Compatible Product | Carico di rottura | 20.0 N / 10 mm or More | Adesività | 1.00 N/10 mm or more |
Quantità contenuto | 1 Pack (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Colore
Colori dettagliati
Nome prodotto del costruttore
Codice JAN
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali