Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS

Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS
Double-sided tape that peels off cleanly.
[Features]
· The base material is strong, and won't tear easily when being peeled off.
[Applications]
· This easy to peel double-sided tape can be used for cushioning OA equipment and home appliances, and as a reusable seal adhesive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9948-01

Codice componente
1-9948-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

3.10 €

10 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 5
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.16 Diametro di avvolgimento conduttore(φ(mm)) 75
Nome prodotto del costruttore Double-Sided Tape J1400 Numero di modello del produttore J1400 Codice JAN 4904140774004
Caratteristiche It has excellent adhesion and peels off cleanly. It can be used on metal and plastic. Materiale base Non‐Woven Fabric Materiale agente adesivo Special Acrylic Thread
Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS, il codice articolo è il seguente: 1-9948-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9948-01.

Supporto tecnico