Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-531-15

Codice componente
6-531-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

111.67 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 450 Details Type 450mm Manufacturer Product Name Stainless Steel Tweezers 450 mm
Manufacturer Model Number 450mm Material Details Stainless steel (SUS430) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Stainless Steel Tweezers Total Length (mm) 115–450, il codice articolo è il seguente: 6-531-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-531-15.

Supporto tecnico