Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-9749-32 |
1-9749-33 |
1-9749-34 |
1-9749-35 |
1-9749-39 |
1-9749-41 |
1-9749-42 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Overall Length (mm) | Details Type | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Material Details | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.14 € | 1 | 6 giorni | In titanio | 130 | AA | Tweezers K-1 AA Titanium | K-1 AA | - | 1 pc. | ||
46.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | In titanio | 125 | GG | Tweezers K-3 GG Titanium | K-3 GG | - | 1 pc. | |
77.75 € | 1 | 6 giorni | In titanio | 130 | - | Tweezers K-13 Titanium | K-13 | - | 1 pc. | ||
92.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | In titanio | 160 | - | Tweezers K-14 Titanium | K-14 | - | 1 pc. | |
52.30 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 180 | Luce | Tweezers K-28 180 mm Lucae | K-28 Luce | Stainless steel (SUS304) | 1 pc. | ||
22.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox | 140 | S Type | Tweezers K-29 S-type Stainless Steel | K-29 S Type | Stainless steel (SUS304) | 1 pc. | |
73.12 € | 1 | 6 giorni | In titanio | 140 | S Type | Tweezers K-29 S-type Titanium | K-29 S Type | - | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Pinzette | Properties | Tipo standard | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Overall Length(mm)
Details Type
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali