18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm

18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm
  • Sconto volumi elevati
Satin AA is general type with a tip shape designed for durability. Satin MM has the same shape as Satin AA but is slightly harder. Satin No.1 has a sharp tip suitable for holding very small parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-5660-03

Codice componente
5-5660-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

30.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 125 Details Type Satin No.1 Manufacturer Product Name 18-8 Stainless Steel Tweezers Satin NO1
Manufacturer Model Number Satin No.1 Material Details Stainless steel (SUS304) Features The tip is sharp and suitable for holding fine parts.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di 18-8 Stainless Steel Tweezers Total Length 125 mm, il codice articolo è il seguente: 5-5660-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-5660-03.

Supporto tecnico