Antistatic Tweezers NK

Antistatic Tweezers NK
  • Sconto volumi elevati
Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Tip is strong and suitable for detailed work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9-5681-01

Codice componente
9-5681-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

34.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastica Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 120 Details Type Rounded tip type Manufacturer Product Name ESD Tweezers Round Tip NK2A
Manufacturer Model Number NK2A JAN Code 7612947010764 Material Details Antistatic Polyamid Resin (Vestamid), With 20% of Glass Reinforcement Material
Features Non-magnetic tweezers with excellent conductivity/acid resistance. Strong tip is for delicate work. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Antistatic Tweezers NK, il codice articolo è il seguente: 9-5681-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9-5681-01.

Supporto tecnico