Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5-1105-01

Codice componente
5-1105-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

143.84 €

1 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Altre proprietà Product Type Articolo correlato Applicable Tweezer Length(mm) 110~190
External Dimensions(mm) 275×206×40 Manufacturer Product Name Tweezer Case (with Lid) PC-1 Manufacturer Model Number PC-1
JAN Code 4562108508995 Storable quantity 10 pcs (for up to 130 mm, 4 pcs) Material Details PMMA (Acrylic)
Features Suitable for storage of tweezers with a length of 150 mm or 180 mm. Up to 4 pairs of short tweezers with a length up to 130 mm can be stored as well. Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tweezers Case with Lid Supported Tweezer Length (mm) 110–190, il codice articolo è il seguente: 5-1105-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5-1105-01.

Supporto tecnico