Morsa modulare di precisione

Morsa modulare di precisione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GR2X150

Codice componente
GR2X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,025.15 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 345 Overall Width(mm) 95 Full height(mm) 80
Mouth Width(mm) 125 Mouth Opening(mm) 150 Mouth Depth(mm) 40
Max. Tightening Force(kN) 25 JAN Code 4534644019822 Trusco Code 351-5290
Mass(kg) 12.9 Features Components with high precision within 0.02 mm make up this steel modular vise. Vise fittings use an automatic pull-down configuration to prevent the work from rising up. Attach a milling machine for primary use as a rough machining unit or for finishing. Material Steel
Hardness HRC60±2

Si trova sulla pagina di Morsa modulare di precisione, il codice articolo è il seguente: GR2X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR2X150.

Supporto tecnico