Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
423164 |
423364 |
423764 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair material | Wire diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.72 € | 1 | 7 giorni | Filo in acciaio | 0.3 | 4017359356524 | 442-5286 | 220 | ||
59.41 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 0.3 | 4017359356517 | 442-5294 | 214 | ||
32.32 € | 1 | 6 giorni | Filo in acciaio placcato in ottone | 0.25 | 4017359356500 | 442-5308 | 218 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 75 | Thread Diameter | M10(P1.5) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12500 | Compatible Grinder | For grindstone of 100 mm diameter | Features | High grade wire material is used with this cup brush for high efficiency work across a broad surface. This product has exceptional durability and a long lifespan. |
Application | For work sites in the welding industry, steel industry, shipbuilding industry, etc. For polishing steel and nonferrous metals, removal of welding burrs, slag and rust, peeling off paint, surface finishes, etc. |
Configura
Proprietà di base
Hair material
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali