Set chiavi a brugola (tipo esagonale, angolo di inserimento 12,7 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

985

Codice componente
985
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

397.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Set Content(Point) 12 JAN Code 4000896046768
Trusco Code 439-6766 Mass(g) 3,140/set Features Suitable for industrial machinery and automotive and construction equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use.
Handle Contents Ratchet Handle (916SP), Extension Bar (123, 248 mm), T-Type Slide Handle (298 mm) Socket Contents(mm) Hexagon Socket: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19

Si trova sulla pagina di Set chiavi a brugola (tipo esagonale, angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: 985.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 985.

Supporto tecnico