Bussola (tipo a brugola)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000-30
1000-38
1000-42
1000-46
850-10
880-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

51.28 €

1 6 giorni 193055Insertion Angle 19.0 mm4000896000692439-2175269

69.70 €

1 9 giorni 193865Insertion Angle 19.0 mm4000896000760439-2221455

78.94 €

1 6 giorni 194270Insertion Angle 19.0 mm4000896000791439-2248553

86.26 €

1 8 giorni 194673Insertion Angle 19.0 mm4000896000807439-2256684

17.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6.351025Insertion Angle 6.35 mm4000896036202439-444516

22.17 €

1 Stesso giorno

Stock

9.51831.5Insertion Angle 9.5 mm4000896038992439-495045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape 6 Sq.
Features Standard 6-angle (6 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand.

Supporto tecnico