Bussola (tipo a 12 lati)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

880Z-9

Codice componente
880Z-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.09 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9 Overall length (L dimension)(mm) 24
Details Type Insertion Angle 9.5 mm JAN Code 4000896041985 Trusco Code 439-5484
Mass(g) 19 Features Standard 12-angle (12 point) socket. Acts precisely on the bolt nut due to the traction profile (mechanism where the torque acts directly on the inner surface of the hexagon). Knurling around the socket reduces slippage due to oil, etc. when rotating by hand.

Si trova sulla pagina di Bussola (tipo a 12 lati), il codice articolo è il seguente: 880Z-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880Z-9.

Supporto tecnico