Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1058-1 |
958-1 |
958-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle Convexity (mm) | Insertion Angle Concavity (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.76 € | 1 | 6 giorni | 60.6 | 25.4 | 19.0 | 4000896002061 | 439-2426 | 256 | ||
62.12 € | 1 | 6 giorni | 50 | 19.0 | 12.7 | 4000896046676 | 439-6740 | 139 | ||
49.58 € | 1 | 6 giorni | 36 | 9.5 | 12.7 | 4000896046683 | 439-6758 | 60 |
Loading...
Set Product | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Socket shape | Tipo giunto |
---|---|---|---|---|---|
Features | Socket insertion angle adapter. It fully uses the socket capability without rattling. Knurling around the socket reduces slippage due to oil during handling. |
Configura
Proprietà di base
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle Convexity(mm)
Insertion Angle Concavity(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali