Manico per cricchetto (angolo di inserimento 6,35 mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

863P

Codice componente
863P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 115 The Number of Teeth(sheet) 20 JAN Code 4000896038558
Trusco Code 439-4747 Mass(g) 75 Features This is a standard type ratchet. The resin grip keeps the hand from slipping and makes it easy to apply gentle force. The gears still feel light even though they are structured to prioritize load bearing strength.

Si trova sulla pagina di Manico per cricchetto (angolo di inserimento 6,35 mm), il codice articolo è il seguente: 863P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 863P.

Supporto tecnico