Codice articolo del costruttore: FH-15
Marca: FUNDO
Prezzo: 82.84 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Head (diameter): 28 mm
Head (length): 98 mm
Overall Length: 330 mm
Details Type: Round
Nominal: 11/2 lb.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FH-15
Codice componente
|
---|
FH-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Details Type | Nominal | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.84 € | 1 | 6 giorni | 28 | 98 | 330 | Round | 11/2 lb. | 4560117670153 | 123-6059 | 650 | The head is 99.99% acid-free copper cast iron forged and the wood handle is all domestic, high-grade oak, making this a tough, long-lasting copper hammer. The shape of the head is round. |
Loading...
Product Type | Martello in rame | Head material | Ottone | Handle material | Quercia |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Details Type
Nominal
JAN Code
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali