Valigetta ventiquattrore DX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DX

Codice componente
DX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.61 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 366X270X78
Color Nero Mass(g) 635 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 354
Effective inside depth dimension(mm) 242 Effective inside height dimension(mm) 50 JAN Code 4963189202510
Order Code 402-8724 Features No partition plate (free type). Deluxe type attached case that fits A4 size paper perfectly. Main Body Material Shock-resistant copolymer (PP)
Lid material Shock-resistant copolymer (PP) Material of Handle Shock-resistant copolymer (PP) Stopper material Shock-resistant copolymer (PP)

Si trova sulla pagina di Valigetta ventiquattrore DX, il codice articolo è il seguente: DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX.

Supporto tecnico