Tronchesino in acciaio inossidabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SN-125DG

Codice componente
SN-125DG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.95 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 138
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 13
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 14
Main body: option Main Body Weight(g) 100 JAN code 4952269105186

Si trova sulla pagina di Tronchesino in acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: SN-125DG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN-125DG.

Supporto tecnico