Plastic Tweezers, Loimer, Total Length (mm) 120

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-532-01

Codice componente
6-532-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastica Product Type Pinzette Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 120 Manufacturer Product Name Plastic Pipette Set 120 mm JAN Code 4562108471831
Material Details PP (Polypropylene) Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Plastic Tweezers, Loimer, Total Length (mm) 120, il codice articolo è il seguente: 6-532-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-532-01.

Supporto tecnico