Inserto per tornitura a rombo a 80°, negativo, con foro, CNMG12○○PP, "per finitura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNMG120402PP-CA510
CNMG120402PP-CA515
CNMG120402PP-CA525
CNMG120402PP-CA530
CNMG120404PP-CA515
CNMG120404PP-CA525
CNMG120404PP-CA530
CNMG120404PP-PV7010
CNMG120408PP-CA515
CNMG120408PP-CA525
CNMG120408PP-CA530
CNMG120412PP-CA515
CNMG120412PP-CA525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA510

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA515

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA525

6.63 €

10 6 giorni Acciaio0.20.2CA530

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA530

6.33 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.40.4PV7010

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

6.26 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA530

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA515

6.63 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
Breaker Use Finitura Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico