Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA5515 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
9.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
9.63 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA5525 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA5535 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
9.63 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
9.62 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
9.63 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 1.2 | 1.2 | TN60 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
12.05 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
13.23 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
10.93 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
10.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 1.2 | 1.2 | CA525 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali