Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DNGG110402L-S-KW10 |
DNGG110402L-S-TN60 |
DNGG110402R-S-KW10 |
DNGG110402R-S-TN60 |
DNGG110404L-S-KW10 |
DNGG110404L-S-TN60 |
DNGG110404R-S-KW10 |
DNGG110404R-S-TN60 |
DNGG110408R-S-TN60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
14.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
14.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
14.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
12.08 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Tipo negativo |
Configura
Proprietà di base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali