Tipo quadrato a 90°, negativo, con foro SNMG12○○-MS "semifinitura e sgrossatura", acciaio inox / leghe termoresistenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNMG120404MS-CA6515
SNMG120404MS-CA6525
SNMG120408MS-CA6515
SNMG120408MS-CA6525
SNMG120408MS-PR1535
SNMG120408MS-SW05
SNMG120412MS-CA6515
SNMG120412MS-CA6525
SNMG120412MS-PR1535
SNMG120412MS-SW05
SNMG120416MS-CA6515
SNMG120416MS-CA6525
SNMG120416MS-PR1125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.50 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6515

8.50 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6525

8.50 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6515

8.50 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6525

9.55 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8PR1535

7.82 €

10 Disponibile 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8SW05

8.50 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2CA6515

8.50 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2CA6525

9.55 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2PR1535

7.80 €

10 Disponibile 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2SW05

7.24 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.61.6CA6515

8.50 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.61.6CA6525

8.70 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.61.6PR1125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 8
Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico