Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG○○GP "finitura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG110404GP-TN60
TNMG160402GP-CA510
TNMG160402GP-CA515
TNMG160402GP-CA525
TNMG160402GP-CA530
TNMG160402GP-CA5515
TNMG160402GP-CA5525
TNMG160402GP-TN60
TNMG160402GP-TN6010
TNMG160404GP-CA510
TNMG160404GP-CA515
TNMG160404GP-CA525
TNMG160404GP-CA530
TNMG160404GP-TN60
TNMG160408GP-CA510
TNMG160408GP-CA515
TNMG160408GP-CA525
TNMG160408GP-CA530
TNMG160408GP-CA5525
TNMG160408GP-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

4.42 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA510

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA525

6.38 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.20.2CA530

6.75 €

10 6 giorni Acciaio0.20.2CA5515

6.75 €

10 6 giorni Acciaio0.20.2CA5525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.20.2TN60

5.20 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.20.2TN6010

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA510

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.40.4CA530

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA510

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA530

6.75 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA5525

6.75 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Finitura Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico