• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo triangolare a 60° negativo con foro TNMG16○○XP "finitura" acciaio dolce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMG160404XP-CA515
TNMG160404XP-CA525
TNMG160404XP-TN60
TNMG160408XP-CA510
TNMG160408XP-CA515
TNMG160408XP-CA525
TNMG160408XP-CA530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

6.91 €

10 10 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA510

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

8.15 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Finitura Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico