Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
12.04 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
14.78 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
11.64 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Lato destro | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
14.78 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
14.78 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
9.96 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
14.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Lato destro | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
12.26 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | Lato destro | 0.4 | 0.4 | PV7005 | ||
10.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
9.96 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato sinistro | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
9.96 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Lato destro | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Tipo negativo |
Configura
Proprietà di base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali