• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNGG1604○○R / L, "per taglio medio"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VNGG160402L-PR930
VNGG160402L-TN60
VNGG160402R-PR930
VNGG160402R-TN60
VNGG160404L-KW10
VNGG160404R-KW10
VNGG160404R-TN60
VNGG160408L-KW10
VNGG160408L-TN60
VNGG160408R-KW10
VNGG160408R-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Selfishly Nose R Material

20.09 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.20.2PR930

16.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.20.2TN60

20.09 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.20.2PR930

16.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destro0.20.2TN60

19.20 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistro0.40.4KW10

19.20 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.40.4KW10

16.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destro0.40.4TN60

19.20 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistro0.80.8KW10

13.46 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.80.8TN60

19.20 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.80.8KW10

16.26 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destro0.80.8TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 4
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo

Supporto tecnico