• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○PT "taglio medio e sgrossatura ad elevato avanzamento"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080408PT-CA515
WNMG080408PT-CA525
WNMG080408PT-CA6515
WNMG080412PT-CA515
WNMG080412PT-CA525
WNMG080412PT-CA6515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA515

7.07 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio1.21.2CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2CA6515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico