• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG "sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080404-CA4505
WNMG080404-CA4515
WNMG080404-CA515
WNMG080404-CA525
WNMG080404-CA5515
WNMG080404-CA6525
WNMG080404-TN60
WNMG080408-CA4505
WNMG080408-CA4515
WNMG080408-CA510
WNMG080408-CA515
WNMG080408-CA525
WNMG080408-CA530
WNMG080408-CA6515
WNMG080408-CA6525
WNMG080408-PV7005
WNMG080408-TN60
WNMG080412-CA4505
WNMG080412-CA515
WNMG080412-CA525
WNMG080412-CA530
WNMG080412-CA6515
WNMG080412-CA6525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.53 €

10 6 giorni Ghisa0.40.4CA4505

8.53 €

10 6 giorni Ghisa0.40.4CA4515

8.36 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

8.71 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA5515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.40.4CA6525

9.31 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.40.4TN60

8.53 €

10 6 giorni Ghisa0.80.8CA4505

8.53 €

10 6 giorni Ghisa0.80.8CA4515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA510

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

8.36 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA530

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6515

8.36 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.80.8CA6525

8.15 €

10 6 giorni Ghisa0.80.8PV7005

9.51 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / Ghisa0.80.8TN60

8.53 €

10 6 giorni Ghisa1.21.2CA4505

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA530

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2CA6515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio1.21.2CA6525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico