• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○XQ "taglio medio" acciaio dolce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080404XQ-CA515
WNMG080404XQ-CA525
WNMG080404XQ-CA530
WNMG080408XQ-CA515
WNMG080408XQ-CA525
WNMG080408XQ-CA530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Material

8.53 €

10 6 giorni 0.40.4CA515

8.53 €

10 6 giorni 0.40.4CA525

8.53 €

10 6 giorni 0.40.4CA530

8.36 €

10 6 giorni 0.8 0.8CA515

8.53 €

10 6 giorni 0.8 0.8CA525

8.53 €

10 6 giorni 0.80.8CA530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Acciaio Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo
Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico