• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG○○PH "sgrossatura" ghisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WNMG080408PH-CA4505
WNMG080408PH-CA4515
WNMG080408PH-CA510
WNMG080408PH-CA515
WNMG080408PH-CA525
WNMG080408PH-CA530
WNMG080412PH-CA4515
WNMG080412PH-CA510
WNMG080412PH-CA515
WNMG080412PH-CA525
WNMG080412PH-CA530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

8.53 €

10 6 giorni Ghisa0.80.8CA4505

7.19 €

10 6 giorni Ghisa0.80.8CA4515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA510

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA530

8.53 €

10 6 giorni Ghisa1.21.2CA4515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA510

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA515

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA525

8.53 €

10 6 giorni Acciaio1.21.2CA530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
Breaker Use Rettifica media Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico