Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | rε | Material | φd | A | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.47 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.9 | 3.97 | ||
108.47 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.9 | 3.97 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.4 | 3.97 | ||
35.65 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | ||
108.47 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.9 | 3.97 | ||
35.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | |
108.47 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.9 | 3.97 | ||
108.47 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.9 | 3.97 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.4 | 3.97 | ||
35.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | |
108.47 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | KPD010 | 4.4 | 9.525 | 3.8 | 3.97 | ||
116.93 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 3.3 | 3.97 | ||
35.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | KPD001 | 4.4 | 9.525 | 2.7 | 3.97 | |
106.46 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.3 | 2.38 | ||
115.02 € | 1 | 6 giorni | Altro | 0.1 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | ||
106.46 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.3 | 2.38 | ||
115.02 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | ||
106.46 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD001 | 2.8 | 6.35 | 3.2 | 2.38 | ||
106.46 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | KPD010 | 2.8 | 6.35 | 3.2 | 2.38 |
Loading...
Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
α | 7° |
Configura
Proprietà di base
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali