Inserto per tornio, rombo CBN, positivo CPMH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPMH080201-KPD001
CPMH080202-KPD001
CPMH080202-KPD010
CPMH080202NE-KPD001
CPMH080204-KPD001
CPMH080204-KPD010
CPMH090301-KPD010
CPMH090301NE-KPD001
CPMH090302-KPD001
CPMH090302-KPD010
CPMH090302NE-KPD001
CPMH090302SE-KPD001
CPMH090304-KPD001
CPMH090304-KPD010
CPMH090304NE-KPD001
CPMH090308-KPD010
CPMH090308NE-KPD001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Material φd A S T

106.97 €

1 6 giorni Altro0.1KPD0013.57.943.72.38

108.47 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0013.57.943.72.38

108.47 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0103.57.943.72.38

116.93 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0013.57.943.22.38

108.47 €

1 6 giorni 0.40.4KPD0013.57.943.72.38

108.47 €

1 6 giorni 0.40.4KPD0103.57.943.72.38

103.09 €

1 6 giorni Altro0.1KPD0104.59.52543.18

116.93 €

1 6 giorni Altro0.1KPD0014.59.5253.43.18

108.47 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0014.59.5253.93.18

108.47 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0104.59.5253.93.18

116.93 €

1 6 giorni 0.20.2KPD0014.59.5253.43.18

35.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.2KPD0014.59.5252.73.18

108.47 €

1 6 giorni 0.40.4KPD0014.59.5253.93.18

108.47 €

1 6 giorni 0.40.4KPD0104.59.5253.93.18

116.93 €

1 6 giorni 0.40.4KPD0014.59.5253.43.18

108.47 €

1 6 giorni 0.80.8KPD0104.59.5253.83.18

116.93 €

1 6 giorni 0.80.8KPD0014.59.5253.33.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape C (Profilo a rombo 80°) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1
work material Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio Rake angle Pozidriv Selfishly Nessun lato
α 11°

Supporto tecnico