Inserto per filettatura diametro interno 11IR / L○○ISO-TF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11IR100ISO-TF-PR1115
16IR150ISO-TF-PR1115
16IR200ISO-TF-PR1115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch (for Threading) φd A S T Pitch mm

11.70 €

5 6 giorni 10.0736.350.83.181

11.55 €

5 Disponibile 6 giorni 1.50.1149.5251.13.681.5

11.70 €

5 6 giorni 20.1449.5251.53.682

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60°
Material PR1115 θ 60゚ Applicable Screw M

Supporto tecnico