Inserto per filettatura diametro interno 22IR / L○○ISO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22IR300ISO-TC60M
22IR350ISO-PR1115
22IR350ISO-TC60M
22IR400ISO-PR1115
22IR400ISO-TC60M
22IR450ISO-PR1115
22IR450ISO-TC60M
22IR500ISO-TC60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch (for Threading) Material S Pitch mm

36.90 €

10 6 giorni 30.19TC60M1.83.0

35.50 €

5 6 giorni 3.50.23PR11152.13.5

36.90 €

10 6 giorni 3.50.23TC60M2.13.5

35.50 €

5 6 giorni 40.26PR11152.84.0

36.90 €

10 6 giorni 40.26TC60M2.84.0

35.50 €

5 6 giorni 4.50.3PR11152.84.5

36.90 €

10 6 giorni 4.50.3TC60M2.84.5

36.90 €

10 6 giorni 50.34TC60M2.85.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro interno Screw Types (for threading) Tipo metrico ISO 60°
φd 4.85 A 12.7 T 4.9
θ 60゚ Applicable Screw M

Supporto tecnico