Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16ER19W-TF-PR1115
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Whitworth 55° |
Number of threads (for threading) | 19 | rε | 0.16 | Material | PR1115 |
φd | 4 | A | 9.525 | G(PF) | 19 |
S | 1 | W | - | T | 3.68 |
θ | 55゜ | Applicable Screw | G(PF)/W | Pitch/inch | 19/- |
Si trova sulla pagina di Inserto per filettatura diametro esterno 16ER / L○○W-TF, il codice articolo è il seguente: 16ER19W-TF-PR1115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16ER19W-TF-PR1115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali