Codice articolo del costruttore: 16ER18NPT-GW15
Marca: KYOCERA
Prezzo: 19.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
work material: Ghisa / Metallo non ferroso
Number of threads (for threading): 18
rε: 0.04
Material: GW15
S: 0.9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16ER18NPT-GW15
Codice componente
|
---|
16ER18NPT-GW15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 18 | 0.04 | GW15 | 0.9 | 18 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro | Nose R | Altro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Per tubi americani 60° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 60゜ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Si trova sulla pagina di Inserto per filettatura diametro esterno 16ER / L○○NPT, il codice articolo è il seguente: 16ER18NPT-GW15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16ER18NPT-GW15.
Configura
Proprietà di base
work material
Tipo
Number of threads (for threading)
rε
Material
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16ER11.5NPT-PR1115 |
16ER11.5NPT-TC60M |
16ER14NPT-GW15 |
16ER14NPT-PR1115 |
16ER14NPT-TC60M |
16ER18NPT-TC60M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 11.5 | 0.06 | PR1115 | 1.5 | 11.5 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 11.5 | 0.06 | TC60M | 1.5 | 11.5 | ||
19.73 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | 14 | 0.05 | GW15 | 1.5 | 14 | ||
21.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 14 | 0.05 | PR1115 | 1.5 | 14 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 14 | 0.05 | TC60M | 1.5 | 14 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 18 | 0.04 | TC60M | 0.9 | 18 |