Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22ERN60-GW15 |
22ERN60-PR1115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso | GW15 | ||
35.65 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | PR1115 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Lato destro | Nose R | Altro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno | Screw Types (for threading) | Uso generico 60° | Pitch (for Threading) | 3.5~5 |
rε | 0.48 | φd | 4.85 | A | 12.7 |
S | 2.5 | T | 4.9 | θ | 60゜ |
Applicable Screw | M/UN , UNF | Pitch mm | 3.5~5 | Pitch/inch | 7~5 |
Configura
Proprietà di base
work material
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali