Inserto per filettatura diametro esterno 16ER / L550○

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16ER5501-TC60M
16ER5502-TC60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nose R Pitch/inch

21.72 €

10 6 giorni Altro0.128~11/24~10

21.72 €

10 6 giorni 0.20.214.11/16~9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Uso generico 55° Material TC60M
φd 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 55゚ Applicable Screw M/UN , UNF

Supporto tecnico