Set di 6 coppie chiavi combinate in valigetta PC

Set di 6 coppie chiavi combinate in valigetta PC
[Caratteristiche] Con marchio JIS -Pratico supporto in plastica per la conservazione -Può essere utilizzato per un'ampia gamma di scopi, dalle famiglie ai professionisti in loco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1131282

Codice componente
1131282
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Single Product/Set Classification Set prodotto Set Contents (mm) 8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17
Set Contents (Items) 6 Product Size 200×60×38 Weight(g) 420

Si trova sulla pagina di Set di 6 coppie chiavi combinate in valigetta PC, il codice articolo è il seguente: 1131282.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1131282.

Supporto tecnico