Pinze a becchi d'ago / Micro pinze a becchi d'ago

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-616

Codice componente
M-616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 163
With or without Spring Disponibile Single Product/Set Classification Single Item Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6
Main Body Width(mm) 51 Main Body Thickness(mm) 10 Main body: option Main Body
Weight(g) 90 JAN Code 4962537342809

Si trova sulla pagina di Pinze a becchi d'ago / Micro pinze a becchi d'ago, il codice articolo è il seguente: M-616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-616.

Supporto tecnico