Pinza micro a becchi lunghi (tipo piegato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-616B

Codice componente
M-616B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Nipper Type Tronchesini
Overall Length(mm) 158 With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A
A(mm) 158 B(mm) 45 C(mm) 51
D(mm) 8 E(º) 40 Weight(g) 90

Si trova sulla pagina di Pinza micro a becchi lunghi (tipo piegato), il codice articolo è il seguente: M-616B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-616B.

Supporto tecnico