Extra-Strength Double-Sided Tape 5711

Extra-Strength Double-Sided Tape 5711
Double-sided tape with excellent weather resistance for outdoor use.
[Features]
· Excellent weather resistance means it can even be used outdoors. Also features excellent water resistance and vibration absorbing properties.
· Superior waterproofing and moisture resistance, and can also strongly adhere to even metal surfaces or rough surfaces.
[Applications]
· For fixing metal, ceramic, tile or plastic, fixing automotive molding, nameplates, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1-9970-01

Codice componente
1-9970-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

16.85 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 20
Lunghezza(m) 20 Spessore(mm) 0.17 Nome prodotto del costruttore Extra-strength double-sided tape J0980
Numero di modello del produttore J0980 Codice JAN 4904140769802 Specifiche For PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Materiale base Non‐Woven Fabric Materiale agente adesivo Acrylic Applicazioni PVC (Polyvinyl chloride resin), for adhering PVC film for pipe protection.
Quantità contenuto 1 Roll

Si trova sulla pagina di Extra-Strength Double-Sided Tape 5711, il codice articolo è il seguente: 1-9970-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-9970-01.

Supporto tecnico