Borsa attrezzi (poliestere)

Borsa attrezzi (poliestere)
A toolbox with wide opening to enable tools to be removed easily.
[Features]
· For both tools and personal items.
· For fine work, put in the roll-up case (B-712 sold separately).
· Other cargo can be carried as well.
· As the opening is large, tools can be easily taken out.
[Applications]
· Convenient for storage of tools and personal belongings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-711

Codice componente
B-711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.19 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 300×180×140
Case color Nero Mass(g) 300 Material Polyester
Supplementary explanation For fine work, put in the roll-up case (B-712 sold separately). Carry other together with other items. Features Three outer pockets for cell phones and pens.

Si trova sulla pagina di Borsa attrezzi (poliestere), il codice articolo è il seguente: B-711.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-711.

Supporto tecnico