Pinzetta a becco morbido P-610-G

Pinzetta a becco morbido P-610-G
  • Sconto volumi elevati
Double tip molded tweezers made of polypropylene and elastomer.
[Features]
· Economical replacement tip. Supports all P-610 series of Hozan tweezers with replaceable tips.
· By changing the tip shape or material, it can be versatilely used for a variety of work situations.
· Unlike metal or hard resin tips, the rubbery elastomeric material can grasp by the surface.
· Can easily grasp unevenly shaped items such as camera screws or optical screws, or jewelry stones which can be unstable when pinched.
· Hard to damage plastic parts and painted surfaces.
· Elastic and non-slip elastomer, together with elastic polypropylene, makes it easy to grasp the object softly.
[Applications]
· Suggested for plastic models and handicrafts. Also ideal for handling glass and plastic optical lenses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-610G-1

Codice componente
P-610G-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale punta Elastomero / Polipropilene Lunghezza complessiva(mm) 49
Funzione di non magnetismo S/N Disponibile Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Parte
Larghezza(mm) 10 Tipi di parte Punta Larghezza punta(mm) 2
Colore punta White+Gray Termoresistenza(°C) 100 RoHs Corresponds To

Si trova sulla pagina di Pinzetta a becco morbido P-610-G, il codice articolo è il seguente: P-610G-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-610G-1.

Supporto tecnico