Pinzetta con becchi in bambù P-855

Pinzetta con becchi in bambù P-855
Replaceable tip tweezer set suitable for precision work.
[Features]
· Bamboo chippings are unlikely to scratch workpieces and cannot become magnetized.
· Compared with other bamboo tweezers, the knob load is light.
[Applications]
· Ideal for long hours of detailed work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-855B-1

Codice componente
P-855B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.70 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale punta Bambù Funzione di non magnetismo S/N Disponibile
Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Parte Tipi di parte Punta
Larghezza punta(mm) 1.3 Caratteristiche Holder/screws are not included. RoHs Corresponds To

Si trova sulla pagina di Pinzetta con becchi in bambù P-855, il codice articolo è il seguente: P-855B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-855B-1.

Supporto tecnico