Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.23 | Adhesiveness | 8.00N/25mm | Tensile Strength | 115.0N/25mm |
Holding Force | 2.0 mm/30 min | Rewinding Force | 4.80N/25mm | Stretch | 9% |
Material | Warp: Spun rayon Weft: PET Woolly | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali