Nastro adesivo telato n.168, nastro telato PET riciclato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

168-50

Codice componente
168-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.39 €

30 11 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 13.73 N/width 25 mm
Tensile Strength 107.7 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Rayon + Recycled PET Fiber
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 8 Recycled Product Usage Ratio Support 100%, Tape (With Paper Tube) 21%
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo telato n.168, nastro telato PET riciclato, il codice articolo è il seguente: 168-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 168-50.

Supporto tecnico