Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
415-25-25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.15 | Adhesiveness | 5.88 N (600 gf) / Width 25 mm |
Tensile Strength | 147.1 N/width 25 mm | Application | Glass shatter-resistance during typhoon for moving and curing, floor and flooring curing, and for temporary tacking. | Base Material | Polyethylene Cloth |
Adhesive Agent Material | Acrylic | Stretch(%) | 12 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro taglio a P n.415, il codice articolo è il seguente: 415-25-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 415-25-25.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali